Úložný profil 8 120 x 60, přírodní odstín
0.0.658.62

Úložný profil 8 120 x 60, přírodní odstín

0.0.658.62

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65862
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Aplikace
  • Klasifikace
Úložný profil 8 120 x 60, přírodní odstín
0.0.658.62

Vlastnosti

Line
Line 8
Systém pracovních stolů
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 3.02 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Úložný profil 8 120 x 60, přírodní odstín
0.0.658.62

Detaily

S využitím jednotlivých, samostatně dostupných komponent si můžete navrhnout vlastní úložný systém, který bude vyhovovat vašim konkrétním požadavkům a dostupnému prostoru.
Úložný profil 8 120 x 60, přírodní odstín
0.0.658.62

Příslušenství / služby

Víko k úložnému profilu 8 120 x 60, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.658.64
Úložný kontejner 8 105x130, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.664.35
Háček 8 40 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.74
Háček 8 40 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.30
Háček 8 40 x 40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.82
Háček 8 40 x 40, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.28
Háček 8 80 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.83
Háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.29
Háček 8 80 x 40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.80
Háček 8 80 x 40, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.67
Háček 8 R30, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.654.32
Háček 8 R40, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.648.90
Držák 8 240 x 80, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.75
Držák 8 240 x 80, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.31
Držák 8 D80, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.76
Držák 8 D80, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.32
Držák lahví 8, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.77
Držák lahví 8, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.33
Držák štítků 8 160 x 40
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.488.70
Štítkový profil 8 40 E, šedá/průhledná
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Č. výrobku
0.0.654.46
Štítkový profil 8 40 E-160, šedá/průhledná
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.654.59
Štítkový profil 8 40, přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Č. výrobku
0.0.454.59
Držák nástrojů 8, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.474.50
Těsnicí pásek 3 x 2, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus à 1 000 mm
Č. výrobku
0.0.479.98
Profilové řezání pilou, velké průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.55

Použití

Pracovní stůl ergologistic®

Tento pracovní stůl podporuje vaše pracovní procesy od intralogistiky až po ergonomické vychystávání předběžných produktů / materiálů – vše na základě standardních polootevřených boxů.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Úložný profil 8 120 x 60, přírodní odstín
0.0.658.62

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100