Deska 8 mm PP dutinková, bílý
0.0.658.40

Deska 8 mm PP dutinková, bílý

0.0.658.40

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65840
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 050 mm
≥1
on application
přířez max. 3 010x2 010 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Deska 8 mm PP dutinková, bílý
0.0.658.40

Vlastnosti

Materiál
PP
Vlastnost
bílý
Dodací jednotka
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 050 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 1.5 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 3050 mm
Deska 8 mm PP dutinková, bílý
0.0.658.40

Detaily

tolerance tloušťky ± 5 %
Upozornění: První rozměr (délka) se vztahuje na stranu, která probíhá paralelně k dutinkám.
Jestliže potřebujete rychlé řešení a na oddělující stěny nejsou kladeny žádné vysoké bezpečnostní požadavky, pak jsou dutinkové desky tou správnou volbou. Z polypropylenu, který se snadno udržuje, můžete nožem vyříznout lehké plošné výplně o potřebných rozměrech, které pak během chvilky snadno namontujete. Tak mezi profily během okamžiku vytvoříte například dno pod válečkovým dopravníkem nebo ochranu proti odstřikování.
Tyto desky snadno ohnete podél dutinek. Pro aplikace s vyššími požadavky na zatížení nabízí item velký výběr dalších typů plošných výplní.
Deska 8 mm PP dutinková, bílý
0.0.658.40

Příslušenství / služby

Řez plošných výplní kategorie 1
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.48
Deska 8 mm PP dutinková, bílý
0.0.658.40

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39202080