LED strojní svítidlo 12 W 40 x 40 x 415
0.0.656.16

LED strojní svítidlo 12 W 40 x 40 x 415

0.0.656.16

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65616
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.

German Design Award

Tento výrobek získal německé ocenění za design German Design Award.
Díky mezinárodnímu postavení Německé rady pro design je tato cena mimořádně prestižní. Cílem ocenění German Design Award je objevovat jedinečné trendy v designu a oceňovat kvalitní produktový design.

Ocenění IF Product Design Award

Tento výrobek byl oceněn za vynikající kvalitu designu mezinárodně uznávanou cenou IF Product Design Award. Porotci ceny IF Product Design Award věří, že optimalizace výrobků a odvaha vyniknout díky designu budou hrát důležitou roli i v budoucnu.

Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
LED strojní svítidlo 12 W 40 x 40 x 415
0.0.656.16

Vlastnosti

Line
Line 8
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 0.6 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
LED strojní svítidlo 12 W 40 x 40 x 415
0.0.656.16

Detaily

Hliníkový kryt IP67, otočné
Upínací prvky
Jmenovité napětí: 24 V DC
Třída ochrany: III
Zástrčkový konektor M8
Index podání barev Ra ≈ 85
Teplota barvy: T ≈ 4 000°K (neutrální bílá)
Strojní svítidla se dodávají v šesti velikostech. Lze osvětlit vše od toho nejnedostupnějšího rohu až po velkou kabinu. Díky stupni krytí IP67 lze svítidla používat také v náročných podmínkách. Upevňují se do drážky řady 8 a integrovaný závěs umožňuje uživatelům nasměrovat světlo tam, kde je třeba. Při navrhování pracovního stolu nabízí strojní svítidla prostorově úsporné řešení pro zvýšení intenzity osvětlení pracovní plochy.
Svítidla využívají nejnovější generaci LED diod, a proto nabízí výraznou úsporu energie. Lze je také kombinovat s příslušenstvím včetně kabelů a elektronických transformátorů. Důmyslný systém napájecích a ovládacích prvků, kabelů a rozbočovačů usnadňuje konfiguraci vlastních návrhů osvětlení, a to včetně funkcí stmívání.
Montáž LED svítidla na profil 8 pomocí přiložených upínacích prvků:
a = drážková matice V 8 St M5 (0.0.480.54)
b = upínací váleček
c = stavěcí šroub M6
Každé LED svítidlo strojního zařízení od 6 W má zabudovaný kloub.
Rozložení osvětlení [měřeno ve vzdálenosti 500 mm]
LED strojní svítidlo 12 W 40 x 40 x 415
0.0.656.16

Příslušenství / služby

Připojovací kabel, LED strojní svítidlo
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.656.52
Elektronický transformátor, LED 30 W 24 V
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.658.29
Elektronický transformátor, LED 75 W 24 V
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.660.52
Prodlužovací kabel, LED svítidlo
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.656.49
Dvousměrný LED rozbočovač
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.660.56
Šestisměrný LED rozbočovač
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.660.55
Bezdrátové dálkové ovládání LED stmívače
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.661.39
Bezdrátový přijímač LED stmívače
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.660.54
Rozvodná lišta
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.631.56

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(3 MB)
Factsheet Lighting(1 MB)
LED strojní svítidlo 12 W 40 x 40 x 415
0.0.656.16

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 8.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
customs tariff number
85395200