Závěsný klip na štítky D30
0.0.654.93

Závěsný klip na štítky D30

0.0.654.93

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65493
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Závěsný klip na štítky D30
0.0.654.93

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
ocel, pozinkovaná
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 9.0 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Závěsný klip na štítky D30
0.0.654.93

Detaily

Rychle vytvořený pořádek s minimálními požadavky na prostor: Držáky štítků D30 se upevňují pomocí závěsného klipu na štítky D30 a visí pod (profilovou) trubkou. Profil samotný tak zůstane volný pro další použití. Štítek lze snadno použít i jinde, pokud se například změní úložné místo.
Praktický držák štítků je k dispozici ve dvou šířkách. Obě varianty chrání karty nebo proužky papíru odolným PVC. Horní hrana průhledných profilů je otevřená, což umožňuje snadné vkládání štítků.
Držák štítků D30–100 je široký 102 mm a lze ho na klip upevnit pomocí předem připravených drážek.
Závěsný profil na štítky H42 lze použít k upevnění štítků libovolné délky až do 2000 mm.
V závislosti na délce a namáhání držáku, lze použít jeden nebo více závěsných klipů na štítky D30. Opakovaně použitelný držák se jednoduše nacvakne a pevně drží bez nutnosti přišroubování.
Závěsný klip na štítky D30
0.0.654.93

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
73269098