Montážní kleště pro válečkovou lištu St
0.0.654.73

Montážní kleště pro válečkovou lištu St

0.0.654.73

Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65473
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Montážní kleště pro válečkovou lištu St
0.0.654.73

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Ocel, nerezová
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 275.0 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Montážní kleště pro válečkovou lištu St
0.0.654.73

Detaily

Montážní kleště vám poskytují více prostoru mírným roztažením zkosených částí válečkové lišty St, což usnadňuje demontáž a výměnu válečků.
Zajišťují rychlou a snadnou výměnu válečků.
Montážní kleště pro válečkovou lištu St
0.0.654.73

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
eCl@ss 8.0
21043890
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
customs tariff number
82054000