Nástrčný klíč s nástavcem SW5-1/4″ krátký
0.0.654.33

Nástrčný klíč s nástavcem SW5-1/4″ krátký

0.0.654.33

Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65433
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Nástrčný klíč s nástavcem SW5-1/4″ krátký
0.0.654.33

Vlastnosti

Materiál
chrom-vanadová ocel, PÚ: chromování mat
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 17.8 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Šířka mezi ploškami
s = 5 A/F
Nástrčný klíč s nástavcem SW5-1/4″ krátký
0.0.654.33

Detaily

Práce v profilové drážce vyžaduje více času a úsilí než obvykle, když použijete nesprávný nástroj, protože v závislosti na spojovacím prvku musíte často měnit úchop či nástavec klíče. Klíčové vložky od item mají dlouhé klíče a speciální tvary hlav. Umožňují optimální přenos výkonu, ať už jsou použity vertikálně, nebo pod úhlem.
Nástrčný klíč s nástavcem SW5-1/4″ krátký
0.0.654.33

Příslušenství / služby

Ráčna 1/4"
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.654.69
Nástrčný klíč s nástavcem SW5-1/4″ krátký
0.0.654.33

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
customs tariff number
82042000