Držák nářadí D70, šroubovák ESD
0.0.653.27

Držák nářadí D70, šroubovák ESD

0.0.653.27

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65327
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Držák nářadí D70, šroubovák ESD
0.0.653.27

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 125 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Držák nářadí D70, šroubovák ESD
0.0.653.27

Detaily

Držák nářadí D70, šroubovák, PUR, černý
Praktické a důmyslné – držáky na nářadí z polyuretanové strukturální pěny usnadňují organizaci pracovního prostoru.
K dispozici jsou tři různé varianty pro různé účely.
Standardní tvar kontejneru je ideální pro pera a drobné předměty.
Vnitřní část držáku nářadí D70 pro šroubováky má tvar trychtýře, který uživatelům usnadňuje vkládání a vyjímání šroubováků a klíčů.
Držák nářadí D70 pro kleště má dvě vložené plochy s nastavitelným úhlem, které udržují kleště v ideálním úhlu. Díky tomu se nástroj automaticky posune do ideální polohy pro vyjmutí, i když není pečlivě vložen zpět do držáku.
Tyto držáky umožňují snadné vyjímání a výměnu nářadí, čímž zkracují dobu montáže a odlehčují pracovníkům, protože snižují zbytečnou námahu rukou a kloubů. Robustní, ale pružný materiál také snižuje hladinu hluku.
Vnitřní tvary různých držáků D70 byly optimalizovány pro různé nástroje.
Držák nářadí D70, šroubovák ESD
0.0.653.27

Příslušenství / služby

Opěrný držák D70, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.648.36
Opěrný držák D70–30°, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.648.40
Konzola držáku D70
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.649.26
Držák nářadí D70, šroubovák ESD
0.0.653.27

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
39269097