Sada pro montáž schodiště GP 60°
0.0.653.13

Sada pro montáž schodiště GP 60°

0.0.653.13

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65313
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Sada pro montáž schodiště GP 60°
0.0.653.13

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 8.43 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Sada pro montáž schodiště GP 60°
0.0.653.13

Detaily

2 úhelníky stupnice 60°, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
2 úhelníky stupnice 30°, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
2 profily 120x40 lehké 160 mm, Al, PÚ: eloxovaní
2 úhelníky 8 40x40x40, ocel, PÚ: pozinkování
2 kotevní desky, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
2 kotevní šrouby M10x125, ocel, PÚ: pozinkování
6 univerzálních spojů 8, ocel
18 šroubů s šestihrannou hlavou ISO 4017-M8x25, ocel, PÚ: pozinkování
18 podložek ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
Sada pro montáž schodiště GP 60°
Sada pro montáž schodiště GP 60° obsahuje všechny upevňovací prvky potřebné k zajištění schodiště se sklonem 60 stupňů k zemi a k dalšímu vyššímu podlaží. Lehký profil 8 120x40 se doporučuje používat jako podélný profil mezi úhelníky stupnice.
Tato montážní sada není vhodná pro stavbu schodiště, které spojuje schodišťovou podestu s plošinou nebo podobným prvkem. K tomuto účelu by měla být použita schodišťová montážní sada PP 60°.
Sada pro montáž schodiště GP 60°
0.0.653.13

Příslušenství / služby

Kombinovaný klíč 13 A/F
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.654.72
Sada pro montáž schodiště GP 60°
0.0.653.13

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
customs tariff number
83024900