Složený posuvný převis 1 200
0.0.652.38

Složený posuvný převis 1 200

0.0.652.38

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65238
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Složený posuvný převis 1 200
0.0.652.38

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 9.7 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Složený posuvný převis 1 200
0.0.652.38

Detaily

Pojezdový profil 8 40 x 40
Profil 8 40 x 40, lehký
Sada diagonálních vzpěr 8 300 x 30, ocel, práškovaný bílý hliník
Sada pojezdového posuvu 8 40 x 40
Posuv nářadí 40 x 40
Upínací prvky
Všechno dobré je shora. Nářadí zavěšené na složeném posuvném převisu lze snadno libovolně přesouvat na pracovní ploše. Kombinace převisu s balancery značky item (viz níže) zajistí, že ergonomické pracovní postupy budou vždy intuitivní.
Složený posuvný převis se namontuje na nástavbu pracovního stolu E nebo F značky item. Drážku vedoucí podél horní části složeného posuvného převisu lze použít k instalaci příslušenství, jako je osvětlení pracovní plochy.
K usnadnění manipulace s nářadím ve všech směrech lze použít další složené posuvy.
To zlepšuje ergonomii pracovního stolu a zabraňuje omezenému držení těla při opakovaných činnostech.
Balancery nářadí a spirálové hadice, které jsou k dispozici v rámci položky, nabízejí univerzální možnosti upevnění nářadí ke složenému posuvu.
Složený posuvný převis 1 200
0.0.652.38

Příslušenství / služby

Balancer 0,4–1 kg
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.631.84
Balancer 1–2 kg
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.636.48
Balancer 2–3 kg
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.649.96
Spirálová hadice pro balancery 2 x D10 mm
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.650.67
Pružinový háček 60 D6
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.619.68
Pružinový háček 80 D8
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.619.70
Složený posuv
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.654.39
Složený posuvný převis 1 200
0.0.652.38

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
84879090