Red Dot Design Award
Mezinárodně uznávané ocenění Red Dot Design Award je oceněním za vynikající design. Formální kvalita, funkčnost a inovace jsou některá z kritérií, kterými se vyznačuje vynikající kvalita technického řešení tohoto produktu.
Vlastnosti
Detaily
2 profily 8 40 x 40 3N, lehké
Koncový otočný kloub 80
2 dvojité otočné klouby 80
Spojovací kryt, PA, šedý
3 připojovací desky, hliník, nelakované
3 šrouby s půlkulatou hlavou M8 x 22, ocel, pozinkované
3 drážkové matice 8, ocel, M8, pozinkované
Poznámky k použití a instalaci
Fmax. = 250 N
Příslušenství / služby
1 sada
0.0.651.55
1 kus
0.0.623.92
1 kus
0.0.623.88
1 kus
0.0.623.89
1 kus
0.0.651.24
1 kus
0.0.651.16