Spirálový propojovací ESD kabel – kroužkový konektor 5 mm
0.0.650.54

Spirálový propojovací ESD kabel – kroužkový konektor 5 mm

0.0.650.54

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65054
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Spirálový propojovací ESD kabel – kroužkový konektor 5 mm
0.0.650.54

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 40 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Spirálový propojovací ESD kabel – kroužkový konektor 5 mm
0.0.650.54

Detaily

Spirálový propojovací ESD kabel se dvěma 5mm kroužkovými konektory
Dynamické pracovní prostředí musí být schopno odvádět elektrostatický náboj. Protože při prodlužování a zkracování nevytváří nešikovné smyčky, je tento spirálový kabel ideální pro použití na pohyblivých částech. Univerzální kroužkové konektory umožňují rychlé připojení a zajišťují nepřetržitou ochranu prostředí citlivých na elektrostatický výboj.
Spirálový propojovací ESD kabel – kroužkový konektor 5 mm
0.0.650.54

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
85444290