Podpěra kontejnerů F 1 500 W
0.0.650.33

Podpěra kontejnerů F 1 500 W

0.0.650.33

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65033
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Podpěra kontejnerů F 1 500 W
0.0.650.33

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 3.5 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Podpěra kontejnerů F 1 500 W
0.0.650.33

Detaily

Závěsný profil 8 80 x 40, 1 400 mm, hliník, eloxovaný
Upevňovací sada pro závěsný profil 8 80 x 40
Běžné dodávky: Podpěra kontejneru je nejjednodušším způsobem, jak mít materiál po ruce. Tento profil lze použít k zavěšení všech standardních polootevřených boxů s montážními úchyty na zadní straně. Ergonomický sklon 7,5° nebo 15° podpěry usnadňuje odběr drobných dílů a zajišťuje přehled o materiálu v kontejnerech. Pokud se neinstaluje šikmo, lze jej také použít na obou stranách. Poznámka: Podpěry kontejnerů F jsou vhodné pro použití na modelech stolů F, zatímco podpěry kontejnerů E jsou kompatibilní se všemi ostatními pracovními stoly. Písmeno W označuje možnost nastavení úhlu, zatímco písmeno F označuje, že je produkt instalovaný ve svislé poloze.
Rozměry délky odpovídají příslušné standardní šířce stolu. Při samostatné objednávce dílů je možné zvolit prakticky libovolné rozměry.
Podpěra kontejnerů F 1 500 W
0.0.650.33

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
84879090