Profil stupnice 8 160, přírodní odstín
0.0.650.14

Profil stupnice 8 160, přírodní odstín

0.0.650.14

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65014
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Profil stupnice 8 160, přírodní odstín
0.0.650.14

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 3.603 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezu
A = 13.35 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 22.18 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 469.67 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 5.32 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 9.32 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 58.69 cm3
Profil stupnice 8 160, přírodní odstín
0.0.650.14

Detaily

Profil stupnice 8 160
Úzký profil stupnice 8 160 s vroubkovaným povrchem zajišťuje bezpečnou chůzi. Nevykazuje znatelný průhyb profilu, a to ani při použití pro stavbu širokých stupnic. Všechny šrouby a matice v sadě spojovacího profilu stupnice 8 160 jsou zakryté a skryté před zraky uživatele.
Nášlapná plocha profilu stupnice 8 160 je ideální pro schůdky se sklonem 60°. Na schodištích se sklonem 30° nebo 38° se dva profily stupnice spojí do jednoho hlubokého stupně a instalují se společně pomocí sady spojovacího profilu stupnice 8 320. Při výpočtu celkové šířky je třeba započítat i dvě spojovací desky s šířkou 5 mm na stupnici.
Profily stupnice 8 160 lze také použít v délkách až 6 000 mm pro stavbu plošin. Při použití na plošinách se rozkládají jako panely v lehkém rámovém profilu 8 120x40, což znamená, že není třeba počítat s žádnými dalšími úhelníky.
Profil stupnice 8 160, přírodní odstín
0.0.650.14

Příslušenství / služby

Sada spojovací profilu stupnice 8 240
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.15
Sada spojovací profilu stupnice 8 320
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.14
Páska protiskluzová SA, černá
Dodací jednotka
1 role à 6 m
Č. výrobku
0.0.651.00
Páska protiskluzová výstražná SA
Dodací jednotka
1 role à 6 m
Č. výrobku
0.0.651.01
Distanční prvek profilu stupnice 24x8
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Č. výrobku
0.0.650.75
Profilové řezání pilou, velké průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.55

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Profil stupnice 8 160, přírodní odstín
0.0.650.14

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100