Sady stolních sloupků item jsou základem pro elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly na míru.
Stabilní zvedací sloupky podporují řadu pracovních poloh s maximální vzdáleností pojezdu 420 mm. Možnost snadného střídání práce vsedě a vestoje odlehčuje zádům.
Tři různé pracovní výšky lze uložit do paměti a zavést tak ergonomii do každodenního pracovního života – ať už různí operátoři používají stejnou lavici během různých směn, nebo uživatelé chtějí rychle měnit typické pracovní polohy. Sloupky mají zvedací sílu 2 000 N (sada sloupků 2 E) nebo 4 000 N (sada sloupků 4 E). Vykazují také uspokojivou rychlost pojezdu 25 mm/s v celém rozsahu zatížení.
Bezpečnostní standardy může dále zvýšit zámek zabraňující neúmyslnému pohybu.
Základní desky jsou opatřeny závitovými otvory M10, které jsou určeny k montáži stavěcích noh. Drážky Line 8 na vnějším profilu teleskopu lze použít k upevnění nosných a spojovacích konstrukcí.
Poznámka: Pracovní cyklus nesmí překročit 10 %. Sloupky jsou určeny výhradně k příležitostnému seřizování stolů a přípravků a nejsou určeny k použití v automatizovaných procesech.
Při dodržení správného pracovního cyklu lze sady stolních sloupků používat v čistých prostorech až do třídy ISO 5 podle normy DIN EN ISO 14644-1:2016-06.