Sada stolních sloupků 4 E 230 V
0.0.650.04

Sada stolních sloupků 4 E 230 V

0.0.650.04

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65004
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
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
Sada stolních sloupků 4 E 230 V
0.0.650.04

Vlastnosti

Line
Line 8
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 35.5 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
vhodnost pro čisté prostory
Ano
Sada stolních sloupků 4 E 230 V
0.0.650.04

Detaily

4 sloupky, hliníkové, eloxované, přirozené s přívodem 2 m
Řídicí jednotka s napájecím kabelem 5 m,
Panel tlačítek stolu, 3 uložitelné polohy, digitální výškoměr s přívodem 2 m
Jmenovité napětí: 230 V ~ 50/60 Hz
Celková zvedací síla 4 000 N
Rychlost pohybu: 25 mm/s
Pracovní cyklus 10 %
Teplotní rozsah od -5 do 40 °C
Stupeň krytí IP30
Shoda: CE
Poznámky k použití a instalaci

Sady stolních sloupků item jsou základem pro elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly na míru.
Stabilní zvedací sloupky podporují řadu pracovních poloh s maximální vzdáleností pojezdu 420 mm. Možnost snadného střídání práce vsedě a vestoje odlehčuje zádům.

Tři různé pracovní výšky lze uložit do paměti a zavést tak ergonomii do každodenního pracovního života – ať už různí operátoři používají stejnou lavici během různých směn, nebo uživatelé chtějí rychle měnit typické pracovní polohy. Sloupky mají zvedací sílu 2 000 N (sada sloupků 2 E) nebo 4 000 N (sada sloupků 4 E). Vykazují také uspokojivou rychlost pojezdu 25 mm/s v celém rozsahu zatížení.
Bezpečnostní standardy může dále zvýšit zámek zabraňující neúmyslnému pohybu.

Základní desky jsou opatřeny závitovými otvory M10, které jsou určeny k montáži stavěcích noh. Drážky Line 8 na vnějším profilu teleskopu lze použít k upevnění nosných a spojovacích konstrukcí.

Poznámka: Pracovní cyklus nesmí překročit 10 %. Sloupky jsou určeny výhradně k příležitostnému seřizování stolů a přípravků a nejsou určeny k použití v automatizovaných procesech.

Při dodržení správného pracovního cyklu lze sady stolních sloupků používat v čistých prostorech až do třídy ISO 5 podle normy DIN EN ISO 14644-1:2016-06.

Otvory se závitem M10 v adaptačních deskách jsou určeny pro uchycení libovolných stavěcích nožek.
Otvory se závitem M6 v adaptačních deskách jsou určeny pro připevnění profilů 8 160x60 4N E pomocí automatických spojů 8.
Při návrhu pracovních stolů je třeba zohlednit momentové zatížení Mmax. = 140 Nm sady sloupků.
Sada stolních sloupků 4 E 230 V
0.0.650.04

Příslušenství / služby

Profil 8 160 x 60 4N E, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.644.15
Profil 8 240 x 40 8N, lehký, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.629.44
Profil 8 upevňovací sady 240 x 40
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.656.06
Stavěcí nožka D47, M10x30, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.658.04
Otočné kolečko s dvojitou brzdou D125
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.418.10
Kolo D125 otočné s brzdou ESD
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.418.11
Stavěcí nožka D40, M10x80, nerez
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.640.57
Stavěcí nožka D60, M10x75, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.439.29

Soubory na stáhnutí

ISO-certifikace pro čisté prostory(402 KB)
Montážní pokyny(2 MB)
Prohlášení o zabudování(279 KB)
Sada stolních sloupků 4 E 230 V
0.0.650.04

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
84289090