Chcete výhody systému Line XMS, ale v menší velikosti? Pak jsou profily X 8 40x40 – XMS přesně to, co hledáte. Mají uzavřené boční strany a jsou předem připraveny pro uchycení těsnění dveří. Navíc je možné zavřít dvoje dveře proti rohovému profilu X 8 40x40 2N90 – XMS. Těsnění dveří T2 – XMS (0.0.649.87) využívá speciální drážku vnitřního rohu a utěsňuje obě dveře dohromady. Společnost item nabízí těsnění dveří T1 – XMS (0.0.649.88) pro použití s profilem X 8 40x40 1N – XMS. Profily X 8 40x40 – XMS vytvářejí v řadě XMS výjimečně štíhlé rámové konstrukce.
Poznámka: Pomocí dveřních profilů X 8 – XMS můžete vyrobit dveře, které jsou těsné po celém obvodu. Těsnění 4–5 mm – XMS
(0.0.649.86) lze použít k hladké instalaci panelových prvků a eliminaci drnčení. Další informace o vlastnostech a součástech systému Line XMS jsou k dispozici online.