Těsnění 4–5 mm – XMS, šedý
0.0.649.93

Těsnění 4–5 mm – XMS, šedý

0.0.649.93

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/64993
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 role à 20 m
≥1
on application
přířez max. 20 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Soubory na stáhnutí
  • Aplikace
  • Klasifikace
Těsnění 4–5 mm – XMS, šedý
0.0.649.93

Vlastnosti

Line
Line X
Materiál
TPV
Vlastnost
šedý
Dodací jednotka
přířez max. 20 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 22.3 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Těsnění 4–5 mm – XMS, šedý
0.0.649.93

Detaily

Po montáži rámu dveří a upevnění panelového prvku se systém utěsní pomocí těsnění 4–5 mm – XMS.
Těsnění je vhodné před montáží navlhčit mýdlovou vodou, aby bylo možné je snadno zasunout do správné polohy.
Těsnění 4–5 mm – XMS, šedý
0.0.649.93

Nástroje

Víceúčelové nůžky
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.63
Kleště 90°
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.662.33

Soubory na stáhnutí

Tipy a triky(5 MB)

Použití

Základní rám XMS – kat. č. EX-01083

Tento základní rám stroje ukazuje, jak pozoruhodně přehledné může být dnešní strojírenství. Line XMS je zvenku nenápadný a elegantní, ale uvnitř toho skrývá opravdu spoustu.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Strojní buňka s lineárními jednotkami

Rychlý přístup ke strojům: Kabina má velký servisní poklop, oddělené funkční úrovně a integrované lineární jednotky.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Těsnění 4–5 mm – XMS, šedý
0.0.649.93

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
40069000