Robustní válečkové dráhy 100 D4 drží osy pojezdových elementů na svém místě. Jsou k dispozici samostatně, takže si uživatelé mohou navrhnout vlastní válečkové lišty na míru.
Možné jsou následující kombinace:
Válečková dráha 100 D4–20/33 (0.0.649.60): Válečky D30 (všechny barvy)
Válečková dráha 100 D4–20/33 ESD (0.0.662.24): Válečky ESD D30 (0.0.620.41)
Válečková dráha 100 D4–50 (0.0.650.48): Válečky D30 s nákolkem (všechny barvy)
Válečková dráha 100 D4–50 ESD (0.0.662.25): Válečky ESD D30 s nákolkem (0.0.648.97)
Odolné válečkové dráhy 100 D4 lze použít pro návrh válečkových lišt na míru. Válečkové dráhy se v zásadě používají k upevnění válečkových prvků do válečkových lišt 6 40x40 E (0.0.651.29) a 6 80x40 E (0.0.662.36). Používají se také jako náhradní díly pro válečkové lišty 6 E.
Jejich instalace je výjimečně snadná. Válečkové dráhy se nasadí na čelní stranu válečkové lišty, kde drží na svém místě bez nutnosti upevnění šrouby. Každý válečkový prvek lze následně samostatně vložit nebo vyměnit – a to bez použití jakéhokoliv nářadí.