Krycí profil D80 K, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.647.91

Krycí profil D80 K, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.647.91

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/64791
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 3 000 mm
≥1
on application
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Krycí profil D80 K, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.647.91

Vlastnosti

Line
Line X
Materiál
PVC
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 241 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Krycí profil D80 K, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.647.91

Detaily

Krycí profil D80 K, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.647.91

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Soubory na stáhnutí

Datasheet(2 MB)
Technická dokumentace(267 KB)
Krycí profil D80 K, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.647.91

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
39162000