Brzda válečkové lišty St D30
0.0.647.76

Brzda válečkové lišty St D30

0.0.647.76

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/64776
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Brzda válečkové lišty St D30
0.0.647.76

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Ocel, nerezová
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 20 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Brzda válečkové lišty St D30
0.0.647.76

Detaily

Zmírnění tempa: Brzdy válečkové lišty St D30 zpomalují na válečkové liště St D30 kontejnery a přepravované zboží nebo je zcela zastaví.
Brzdy se na požadovaném místě jednoduše nasadí na válečkové prvky.
Brzda válečkové lišty St D30 (0.0.647.76) se používá u válečkových lišt St D30 s válečky s nákolkem i bez něj. Při práci s válečkovou lištou St D30/2 je nutné použít brzdu válečkové lišty St D30/2 (0.0.650.55).

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Brzda válečkové lišty St D30
0.0.647.76

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73269098