Rám SystemMobile U42M
0.0.646.43

Rám SystemMobile U42M

0.0.646.43

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/64643
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Aplikace
  • Klasifikace
Rám SystemMobile U42M
0.0.646.43

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 18.5 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Rám SystemMobile U42M
0.0.646.43

Detaily

Rám SystemMobile bez otočných koleček
Pokud jde o přesun těžkého nákladu nebo velkého počtu obrobků, je ideálním řešením vozík SystemMobile U. Tyto robustní transportní vozíky jsou také velice stabilní při přepravě nákladu z jednoho místa na druhé.
Nosnost každé úrovně je maximálně 40 kg. Doporučené celkové maximální zatížení je 200 kg.
Vozíky SystemMobile U jsou k dispozici také ve verzích bezpečných z hlediska ESD.
Poznámka: Při objednávce rámu vozíku SystemMobile nezapomeňte vybrat také kolečka vhodná pro vaši aplikaci.
Rám SystemMobile U42M
0.0.646.43

Příslušenství / služby

Kolo D125 otočné s brzdou ESD
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.418.11
Otočné kolečko s dvojitou brzdou D125
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.418.10
Sada vzpěr U4
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.646.72
Zásobník 6 x 4 ESD F
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.645.89
Rukojeť, hliník, 350
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.644.01

Použití

SystemMobile U82H – kat. č. EX-01108

Tento SystemMobile U82H je vybaven dvěma válečkovými lištami D30 a dvěma zásobníky 8x6. Vozík je dalším příkladem výjimečné všestrannosti, kterou SystemMobile nabízí.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Pojízdný regál pro zásobování materiálem

Intralogistika na míru: Tento pojízdný regál pro zásobování materiálem skvěle šetří místo a lze jej použít i jako pojízdné pracoviště.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Rám SystemMobile U42M
0.0.646.43

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
76042100