Díky konstrukci posunuté mimo střed jsou vozíky SystemMobile L ideální pro přímé zasunutí do pracovních stolů. Tento tvar je ideální pro dodávky materiálu směrem vzad, přímo nad pracovní plochu a pro rychlé přestavby mezi různými produktovými variantami. Se svým konzolovým provedením jsou vhodné i pro použití jako mobilní pracoviště.
Pevné svislé podpěry mají po všech stranách drážky profilu 8, které umožňuji flexibilní a bezpečné upevnění polic, podpěr kontejnerů a dalšího příslušenství k vozíku. Nosnost vozíku SystemMobile L je 40 kg na regálovou jednotku a celkově pak maximálně 200 kg.
Vozíky SystemMobile L jsou k dispozici také ve verzích bezpečných z hlediska ESD.
Poznámka: Při objednávce rámu vozíku SystemMobile nezapomeňte vybrat také kolečka vhodná pro vaši aplikaci.