Podpěra kontejnerů L-T8 A
0.0.646.29

Podpěra kontejnerů L-T8 A

0.0.646.29

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/64629
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Podpěra kontejnerů L-T8 A
0.0.646.29

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 2.3 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Podpěra kontejnerů L-T8 A
0.0.646.29

Detaily

Závěsný profil 8 80 x 40, 844 mm, hliník, eloxovaný
Upevňovací sada pro závěsný profil 8 80 x 40
U vozíků SystemMobiles L a T se podpěra kontejneru používá jako držák polootevřených boxů s montážními úchyty. Boxy se snadno zavěsí na žebra podpěry, která je navržena jako kompatibilní se standardními systémy.
Podpěry kontejnerů se dodávají ve dvou verzích – F a A. Verze F se upevňuje ke svislé vzpěře vozíku SystemMobile pod úhlem 90°. Dvoufázový systém nastavení úhlu u verze A umožňuje uživatelům naklonit podpěru kontejnerů o 15°. Usnadňuje to přístup ke kontejnerům.
Upínací prvek lze naklonit až pod úhlem 15° s cílem zajistit vyrovnání úložných boxů pro optimální a snadnou manipulaci.
Úhel α lze nastavit na 0°, 7,5° nebo 15° výběrem vhodných upevňovacích otvorů. Tím je zajištěna efektivní manipulace bez únavy.
Podpěra kontejnerů L-T8 A
0.0.646.29

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
84879090