Alternativa pro všechny trubkové konstrukce, u kterých je požadována prostupnost elektromagnetických vln. Tento stabilní, kompozitní materiál, vyrobený převážně z obnovitelných surovin (>70 % dřeva), je vhodný pro uživatele, kteří potřebují snadno zpracovatelné a všestranné trubky. Díky tloušťce stěny 11,6 mm lze navíc panelové prvky přišroubovat přímo ke stěnám trubky pomocí vrutů do dřeva.
Pro spojení s trubkami KH D30x11,6 se používají spojky D30 a trubkové adaptéry D30 stejným způsobem, jako v případě hliníkových trubek D30.
Pro vytvoření čelních spojů lze do středového otvoru trubky KH D30 našroubovat šroub s půlkulatou hlavou KH 8x55, TX30 (0.0.642.17), bez nutnosti jakéhokoliv předběžného opracování.