Optimalizováno pro štíhlou výrobu: Profilová trubka D30 je tak všestranná právě díky svému speciálnímu tvaru. Má čtyři hladké bočnice se zkosenými okraji a na každou z nich lze upevnit spojku D30. Výsledkem je mechanicky zajištěné spojení, které je pevné a odolné. Na každou ze všech čtyř bočnic lze připevnit samostatnou příčku.
Profilové trubky D30 jsou vyrobené z odolného a lehkého hliníku a lze je snadno zkrátit na požadovanou délku.
Profilové trubky D30 jsou k dispozici také v šesti dalších barvách, které pracovníkům usnadňují orientaci a umožňují výrazným způsobem odlišit jednotlivé úseky nebo komponenty. Hedvábně matný, práškově lakovaný povrch je odolný proti oděru. Eloxovaná profilová trubka D30 a práškově lakovaná profilová trubka D30 v černé barvě jsou bezpečné z hlediska ESD.
Poznámka: Eloxovanou profilovou trubku D30 lze objednat ve třech standardních délkách: 3000, 4000 a 6000 mm. Případně si můžete objednat zakázkovou metráž, která bude nařezána na potřebnou délku s milimetrovou přesností.