Profilová trubka D30, zelený odstín podobný RAL 6024
0.0.643.16

Profilová trubka D30, zelený odstín podobný RAL 6024

0.0.643.16

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/64316
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Výpočet průhybu
  • Aplikace
  • Klasifikace
Profilová trubka D30, zelený odstín podobný RAL 6024
0.0.643.16

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Al, práškové lakování
Vlastnost
zelený odstín podobný RAL 6024
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.532 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 6000 mm
Plocha průřezu
A = 1.97 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 1.71 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 1.71 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 2.44 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 1.14 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 1.14 cm3
Profilová trubka D30, zelený odstín podobný RAL 6024
0.0.643.16

Detaily

Optimalizováno pro štíhlou výrobu: Profilová trubka D30 je tak všestranná právě díky svému speciálnímu tvaru. Má čtyři hladké bočnice se zkosenými okraji a na každou z nich lze upevnit spojku D30. Výsledkem je mechanicky zajištěné spojení, které je pevné a odolné. Na každou ze všech čtyř bočnic lze připevnit samostatnou příčku.
Profilové trubky D30 jsou vyrobené z odolného a lehkého hliníku a lze je snadno zkrátit na požadovanou délku.
Profilové trubky D30 jsou k dispozici také v šesti dalších barvách, které pracovníkům usnadňují orientaci a umožňují výrazným způsobem odlišit jednotlivé úseky nebo komponenty. Hedvábně matný, práškově lakovaný povrch je odolný proti oděru. Eloxovaná profilová trubka D30 a práškově lakovaná profilová trubka D30 v černé barvě jsou bezpečné z hlediska ESD.
Poznámka: Eloxovanou profilovou trubku D30 lze objednat ve třech standardních délkách: 3000, 4000 a 6000 mm. Případně si můžete objednat zakázkovou metráž, která bude nařezána na potřebnou délku s milimetrovou přesností.
Design trubek nyní v nádherných barvách! Profilové trubky D30 v sedmi různých barvách nabízejí rychlý a efektní způsob označení různých oblastí, dílů, míst a vlastností.
Hedvábně matný práškový lak je trvanlivý, odolný proti otěru a nemá žádné škodlivé účinky na upevňovací prvky.
Profilové trubky nalakované černou barvou jsou bezpečné z hlediska ESD. Díky tomu mohou pracovníci okamžitě zjistit, kde jsou citlivé díly v bezpečí.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).
Profilová trubka D30, zelený odstín podobný RAL 6024
0.0.643.16

Příslušenství / služby

Krytka trubky D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.637.04
Krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.629.78
Koncová krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.643.96
Koncová krytka trubky D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.644.65
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Použití

Tabulka CIP

Lepší přehled pro rychlejší rozhodování. Tato tabulka CIP ukazuje, které komponenty jsou k dispozici pro navrhování štíhlých výrobních řešení.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Profilová trubka D30, zelený odstín podobný RAL 6024
0.0.643.16

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100