Udržujte všechny kabely a hadice v bezpečí a chráněné. Krycí a těsnicí profily K utěsňují integrované kabelové kanály profilů Line XMS. Jednoduše se zasunou na místo, což usnadňuje provádění údržby a servisu, protože při demontáži krytů není třeba odstraňovat žádné šrouby.
Pro dvě šířky otvorů integrovaných kabelových kanálů (15 a 56 mm) jsou k dispozici dvě verze – krycí a těsnicí profil15 K(0.0.643.81) a krycí a těsnicí profil 56 K (0.0.643.80).
Krycí a těsnicí profily K jsou vyrobeny z plastu, a proto je lze snadno řezat nebo stříhat na míru pomocí univerzálních kleští item.