Vlastnosti
Detaily
6 šroubů s půlkulatou hlavou, samořezných 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Příslušenství / služby
1 kus à 4 500 mm
0.0.639.05
1 kus
0.0.642.39
1 kus
0.0.648.74
1 kus à 4 500 mm
0.0.641.78
Nemáte ještě online účet?
RegistrovatPokud chcete používat tuto funkci, musíte se přihlásit.
Importovat seznam dílů
Košík - historie
CAD centrum stahování (0)
Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Zvenčí čistá linie, zevnitř plná důmyslných detailů: Konstrukční řada XMS nabízí vše, co vyžaduje modulární sériové výroba.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
Od robotických buněk a rozšiřitelných robotických stolů až po mobilní vozíky pro koboty – společnost item vám pomůže najít ideální řešení
Prohlédněte si naše aktuální novinky ve stručném přehledu nebo jako kompletní katalog ke stažení!
Vzdělávejte se sami - kdykoli, kdekoli a jakkoli chcete! item zprostředkovává výuku základních i odborných znalostí v předem určených termínech na školeních po celém světě, nebo kdykoli online v item Academy.
Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů! Využijte naše konfigurátory, naše praktické příklady modelových řešení, nebo se nás zeptejte osobně!
Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů! Využijte naše konfigurátory, naše praktické příklady modelových řešení, nebo se nás zeptejte osobně!
S našimi inteligentními konfigurátory snadno a rychle navrhnete na monitoru svůj projekt. Plánování a koordinaci výrazně usnadňují kusovníky a 3D PDF soubory.
Prohlédněte si různá vzorová řešení v ukázkách našich aplikací. Jako zákazník společnosti item obdržíte přímo CAD data, 3D PDF a kusovníky.
Máte specifické požadavky, nebo chcete individuální poradenství? Zašlete nám svou žádost o projekt!
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Přečtěte si naše tiskové zprávy a aktuální novinky!
Navštivte nás na našem veletržním stánku. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Najděte si ty pravé distributory – po celém světě!
Funkčnost a vynikající design! Společnost item získala již několik ocenění za design!
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Ať už hledáte různé katalogové formáty, ceníky nebo certifikáty, jste na správném místě! Funkce filtrování a možnost seskupení souborů ke stažení prostřednictvím seznamu čtení jsou zvláště praktické funkce, které umožňují rychlý přístup k obsahu, který chcete.
Získejte data CAD ve 2 jednoduchých krocích.
Položka Online Shop poskytuje modely CAD pro všechny běžné formáty. Uložená CAD data můžete zaznamenat a stáhnout v několika krocích.
Registrace u položky vám nabízí řadu dalších výhod. Využijte uživatelsky přívětivé funkce služby Online Shop, včetně stahování CAD, funkce importu součástí, nákupního košíku a mnoha dalších.
Položka Online Catalog, která se může pochlubit více než 4000 produkty, je doslova „one-stop shop“ pro hliníkové profily a příslušenství a dokonce obsahuje data CAD položky!
Srdečně Vás vítáme v onlineshopu společnosti item. Zde naleznete veškeré informace o více než 4000 komponentech stavebnicového systému značky item.
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Zvenčí čistá linie, zevnitř plná důmyslných detailů: Konstrukční řada XMS nabízí vše, co vyžaduje modulární sériové výroba.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Ventilátorové filtrační jednotky s vysoce výkonnou filtrační technologií a tlakově odolnými panelovými upevněními pro stropy a stěny jsou ideálním řešením pro vytváření zákaznických, zcela uzavřených prostředí čistých prostor (mini prostředí) a pracovišť s regulací proudění vzduchu (laminární boxy).
Prohlédněte si naše aktuální novinky ve stručném přehledu nebo jako kompletní katalog ke stažení!
Srdečně Vás vítáme v onlineshopu společnosti item. Zde naleznete veškeré informace o více než 4000 komponentech stavebnicového systému značky item.
Ideální řešení pro rychlý přesun materiálu mezi pracovišti.
Více informacíVšechno je lehké. Lehké profily válcového tvaru zajišťují stabilitu a nízkou hmotnost rámu. Inovativní řada D30 od item umožňuje snadnou montáž. Jediným nástrojem potřebným k sestavení této konstrukce je šestihranný klíč. Válečkové lišty jsou jednoduše zasunuty na místo a mezilehlá policová stěna úložného systému je připravena ve „štíhlém“ výrobním systému.
Lehké profily válcového tvaru zajišťují stabilitu a nízkou hmotnost rámu.
Více informacíLehké profily válcového tvaru zajišťují stabilitu a nízkou hmotnost rámu. Tento regál pro mezisklad, navržený v souladu se zásadami štíhlé výroby, se skládá ze tří zásobovacích úrovní s válečkovými lištami. Hladce se pohybující kola a praktické rukojeti zajišťují snadné manévrování. (Poznámka – výrobek je totožný s EX-01035, plus rukojeti)
Tento regál pro zásobování materiálem od společnosti item obsahuje tři nakloněné roviny pro přísun materiálu, které jsou zakládány podle principu FIFO (první dovnitř, první ven).
Více informacíÚčinnější podpora efektivní výrobní logistiky. Tento regál pro zásobování materiálem od společnosti item obsahuje tři nakloněné roviny pro přísun materiálu, které jsou zakládány podle principu FIFO (první dovnitř, první ven). Výsledkem je efektivní způsob dodávky celé škály vstupních materiálů na pracovní stoly. Kola zajišťují snadné přesouvání regálového zásobníku ve skladu z jednoho místa na druhé.
Tento regál navržený podle principu FIFO (první dovnitř, první ven) je ideální pro uložení beden s těžkým materiálem.
Více informacíTento regál navržený podle principu FIFO (první dovnitř, první ven) je ideální pro uložení beden s těžkým materiálem. Rám může nést až 1 125 kg na třech úrovních vybavených válečkovými lištami. Šest kol zajišťuje snadnou manévrovatelnost vozíku, přestože je dlouhý tři metry.
Tento vychystávací vozík má průhlednou polici a válečkový dopravník. Je ideální pro dopravu malých KLT na místo, kde jsou potřeba, a pro vracení různých typů kontejnerů.
Více informacíTento vychystávací vozík má průhlednou polici a válečkový dopravník. Je ideální pro dopravu malých KLT na místo, kde jsou potřeba, a pro vracení různých typů kontejnerů. Profilové trubky vozíku jsou vyrobeny z materiálu KH společnosti item – ekologického a mimořádně stabilního kompozitu plastu a dřeva. Má vynikající stabilitu a přesto je výjimečně lehký, a protože je nevodivý, je ideální pro použití v oblastech s vyššími napětími. Tmavý matný povrch doplňuje hliník použitý v ostatních řadách. Všechny díly profilu KH a Line D30 jsou kompatibilní.
Tento vychystávací vozík navržený v souladu s principem FIFO slouží jako integrovaný regál pro přesun dílů. Vozík byl navržen tak, aby jej bylo možné přizpůsobit jednotlivým pracovním stolům.
Více informacíTento vychystávací vozík navržený v souladu s principem FIFO slouží jako integrovaný regál pro přesun dílů. Vozík byl navržen tak, aby jej bylo možné přizpůsobit jednotlivým pracovním stolům. Díky vyčnívajícím válečkovým lištám vychystávacího vozíku jej lze umístit zadní částí k pracovnímu stolu, aby bylo možné odebírat materiál přímo v pracovním prostoru. Díly jsou obsluze podávány přes dvě úrovně a kontejnery mohou být také vraceny přes dvě úrovně, jako jsou válečkové lišty.
Toto uspořádání pracovních stolů je jedním z příkladů propojení tří pracovišť pomocí integrovaného stojanu pro odebírání materiálu. Výrobní díly se rychle pohybují po válečkových lištách mezi pracovními stoly přesně na to místo, kde jsou potřebné.
Více informacíToto uspořádání pracovních stolů je jedním z příkladů propojení tří pracovišť pomocí integrovaného stojanu pro odebírání materiálu. Výrobní díly se rychle pohybují po válečkových lištách mezi pracovními stoly přesně na to místo, kde jsou potřebné. Vodicí lišty stolů zajišťují přesnou a účinnou manipulaci. Naprosto vše do posledního detailu může být přizpůsobeno přání zákazníka.
Na tomto ostrůvku štíhlých pracovních stolů – buňce ve tvaru písmene U, která se skládá z propojených pracovních stolů – jsou díky regálům typu FIFO materiály po ruce přesně tam, kde jsou potřeba.
Více informacíNa tomto ostrůvku štíhlých pracovních stolů – buňce ve tvaru písmene U, která se skládá z propojených pracovních stolů – jsou díky regálům typu FIFO materiály po ruce přesně tam, kde jsou potřeba. Produkty item jsou ideální pro zavedení jednokusového toku.
Tento pohyblivý stojan má dva nakloněné demontovatelné povrchy, které fungují jako podávací roviny a jsou umístěny v optimální dosažitelné výšce. Spodní část se používá jako zpětná linka.
Více informacíTento pohyblivý stojan má dva nakloněné demontovatelné povrchy, které fungují jako podávací roviny a jsou umístěny v optimální dosažitelné výšce. Spodní část se používá jako zpětná linka. Ploché upínače D30-90° a D30-60° mají zaoblenou rukojeť a poskytují optimální ochranu před srážkou.
Tento SystemMobile U82H je vybaven dvěma válečkovými lištami D30 a dvěma zásobníky 8x6. Vozík je dalším příkladem výjimečné všestrannosti, kterou SystemMobile nabízí.
Více informacíTento SystemMobile U82H je vybaven dvěma válečkovými lištami D30 a dvěma zásobníky 8x6. Vozík je dalším příkladem výjimečné všestrannosti, kterou SystemMobile nabízí.