Loketní opěrka, PP
0.0.639.97

Loketní opěrka, PP

0.0.639.97

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63997
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Pevná podpora pro řešení šetrná k zádům – společnost item se stává prvním a jediným výrobcem průmyslových pracovních stolů, který obdržel pečeť schválení AGR. To znamená, že náš systém pracovních stolů je certifikován podle přísných ergonomických požadavků stanovených výborem odborníků z asociace AGR (Aktion Gesunder Rücken) podporující řešení pro zdravá záda. To je dobrá zpráva pro vás a pro udržitelné preventivní přístupy k ochraně nejcennějšího zdroje každé společnosti – jejích zaměstnanců.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Loketní opěrka, PP
0.0.639.97

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 3.3 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Loketní opěrka, PP
0.0.639.97

Detaily

Obě provedení židlí lze dovybavit
-područkami, PP, trojúhelníkové, nastavitelná výška (rozsah 70 mm) a vzdálenost (rozsah 40 mm), k dispozici také s ochranou proti ESD
Loketní opěrka, PP
0.0.639.97

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100591
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
94019980