Roh kanálu, výplň, černý odstín
0.0.639.52

Roh kanálu, výplň, černý odstín

0.0.639.52

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63952
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Roh kanálu, výplň, černý odstín
0.0.639.52

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 50 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Roh kanálu, výplň, černý odstín
0.0.639.52

Detaily

Pozor, zatáčka! To platí jak v silniční dopravě, tak i u kabelového kanálu.
Rohy pro modulární kabelové kanály přinášejí do vedení trojnásobnou bezpečnost:
 - ochrana proti zlomu kabelu či hadice
 - ochrana kabelů díky zakrytí vnitřních ostrých hran
 - ochrana rukou díky hladkému přechodu mezi bočním a nosným profilem
Sady vnitřních rohu kanálu pro krycí a boční profil obsahují všechny komponenty potřebné pro vytvoření rohu v kanálu při rozměru stěny nebo krytu 40 mm.
Pro rozšíření výšky nebo šířky krytu se vždy použije výplň o šířce 40 mm. Takto lze vnitřními rohy vybavit kanály až do rozměru 160 mm.
Použití jako vnitřní roh kanálu, kryt:
Šířka 80 mm se vytvoří pomocí výplně.
Kryty ostrých hran se na jedné straně zkrátí na potřebnou délku.
Roh kanálu, výplň, černý odstín
0.0.639.52

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097