Krytka 5 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.638.41

Krytka 5 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.638.41

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63841
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Krytka 5 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.638.41

Vlastnosti

Materiál
PA-GF
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 4.8 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Krytka 5 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.638.41

Detaily

Bezpečné a praktické! Krytky item utěsňují čelní plochy profilu Line 5 a bezpečně zakrývají hrany řezů.
Krytky jsou vyrobeny z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, jednoduše se zasunou na místo a nyní jsou k dispozici nejen v černé, ale také v šedé barvě, která ladí s barvou eloxovaných hliníkových profilů.
Krytka 5 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.638.41

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090