Profil KH 8 80x40, antracitový odstín
0.0.637.47

Profil KH 8 80x40, antracitový odstín

0.0.637.47

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63747
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Profil KH 8 80x40, antracitový odstín
0.0.637.47

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
dřevo-PP kompozit
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 2.08 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 6000 mm
Plocha průřezu
A = 16.80 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 26.99 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 101.79 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 13.49 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 25.48 cm3
Profil KH 8 80x40, antracitový odstín
0.0.637.47

Detaily

Nekovová alternativa ve stavebnicovém systému MB. Inovativní, vysoce pevný materiál, který se mimořádně snadno opracovává.
Profil KH 8 40x40 je vyroben z materiálu šetrného k životnímu prostředí (více než 70 % dřevní vlákniny) a má naprosto stejnou konstrukci jako ekvivalentní hliníkový profil. Díky tomu je plně kompatibilní se všemi přídavnými zařízeními a lze jej kombinovat i s dalšími prvky stavebnicového systému. Drážka profilu 8 pojme všechny upevňovací prvky a umožňuje uživatelům vkládat panely přímo do profilových rámů.
Špičkový inovační materiál. Kombinace termoplastů a obnovitelných surovin nabízí to nejlepší z obou světů. Jednobarevné provedení v elegantní antracitově šedé barvě s vnějším hladkým plastovým povrchem. Odolný proti vlhkosti, rozměrově stálý a pevný – ideální základ pro lehké aplikace. Díky snadnému zpracování (materiál se řeže a vrtá jako běžné dřevo) a speciálním, přizpůsobeným upevňovacím prvkům nejsou při práci s novými profily potřeba žádné speciální stroje ani nástroje.
Pokud je třeba, aby konstrukce byla lehká, a pokud je požadována elektrická izolace, je řešením profil KH.
Profil je také ideální pro použití s laboratorním vybavením pro měření EMK a při stavbě regálů, rámů stolů, ochranných krytů a skříní.
Logický postup pro inovativní profily 8 KH!
Zvětšený průřez profilu KH 8 80x40 vykazuje zvýšenou pevnost v ohybu a umožňuje uživatelům stavět rámy s vyšší nosností. Šest drážek nabízí možnosti upevnění na všech stranách.
Profily 8 KH jsou postaveny na inovativním kompozitním materiálu, který je ze 70 % tvořen dřevěnými vlákny. Jsou neutrální z hlediska magnetického pole a elektricky izolují. Proto jsou ideálním doplňkem hliníkových profilů.
Profily KH 8 se připojují pomocí speciální sady pro standardní upevnění nebo sady úhelníků 8 PA. Krytka 8 80x40 těsní čelní plochu profilu.
F = 750 N
Dovolená tahová síla F působící na stěny drážky. Toto jmenovité zatížení již zahrnuje bezpečnostní faktory (S > 2) zabraňující plastické deformaci nebo prasknutí.
Profil KH 8 80x40, antracitový odstín
0.0.637.47

Příslušenství / služby

Krytka 8 80 x 40, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.02
Krytka 8 80 x 40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.627.18
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Profil KH 8 80x40, antracitový odstín
0.0.637.47

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
39169090