Propojovací ESD kabel DK10 – kroužkový konektor 5 mm
0.0.636.84

Propojovací ESD kabel DK10 – kroužkový konektor 5 mm

0.0.636.84

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63684
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Propojovací ESD kabel DK10 – kroužkový konektor 5 mm
0.0.636.84

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 16.5 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Propojovací ESD kabel DK10 – kroužkový konektor 5 mm
0.0.636.84

Detaily

Kabel, rovný, průměr 2,4 mm, černý
Spojka, průměr 10 mm
Kroužkový konektor, 5 mm
Připojení – připojovací kabel ESD a centrální připojení ESD od item.
Vyberte si nejvhodnější propojovací kabel pro své potřeby. K dispozici jsou přímé kabely (s kroužkovým konektorem nebo bez něj) a spirálové kabely.
Propojovací ESD kabel DK10 – kroužkový konektor 5 mm
0.0.636.84

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
85444290