Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, zelený
0.0.636.62

Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, zelený

0.0.636.62

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63662
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, zelený
0.0.636.62

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Vlastnost
zelený
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 120 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, zelený
0.0.636.62

Detaily

Pevný PVC fólie, 0,4 mm, matná
Celoplošný magnetický rám
Magnetický držák na poznámky je užitečným řešením na ochranu a zobrazení důležitých informací na kompozitním materiálu, ocel značky item. Držák na poznámky je vyroben z velice odolné matné fólie, je určen pro listy ve formátu A4 a má šedý, žlutý, zelený nebo červený rám.
Silně kulaté magnety na desku slouží jako prostředek pro dočasné připevnění volných poznámek, dokumentů nebo dokonce velkých výkresů přímo na kompozitní materiál, ocel.
Držák na poznámky ve formátu A4, magnetický, zelený
0.0.636.62

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
39269097