Stavěcí nožka D60, M10x120, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.635.51

Stavěcí nožka D60, M10x120, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.635.51

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63551
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Stavěcí nožka D60, M10x120, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.635.51

Vlastnosti

Vlastnost
bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 163 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Max. síla
Fmax. = 5000 N
Úhel
α = 7 °
Stavěcí nožka D60, M10x120, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.635.51

Detaily

Vřeteno, ocel, lesklé pozinkování
Podstava, tlakově litý zinek, bílý hliník podobný RAL 9006
Šestihranná matice DIN 934 M10-I8I, ocel, lesklé pozinkování
Nový vzhled osvědčených stavěcích noh – nyní k dispozici v elegantní šedé nebo sofistikované bílé hliníkové barvě.
Nyní si můžete objednat také stavěcí nohy, které mají tlakově lité podstavy potažené šedým plastem nebo bílým hliníkem, aby ladily s přirozenou barvou hliníkové konstrukce a celou řadou podlahových povrchů.
Nabízejí naprosto stejné designové a funkční vlastnosti jako černé verze.
Vyrovnání sklonu probíhá díky kulovému čepu.
Stavěcí nožka D60, M10x120, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.635.51

Příslušenství / služby

Adap. deska po kola/nožky 8 40x40 M10, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.608.85
Adap. deska pro kola/nožky 8 80x40 M10, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.440.71
Pryžová podložka pro stavěcí nožky D60, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.439.33
Stavěcí nožka D60, M10x120, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.635.51

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
73269098