Válečková lišta St D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.633.91

Válečková lišta St D30, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.633.91

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63391
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 4 500 mm
≥1
on application
přířez max. 4 500 mm
≥1
on application
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Nástroje
  • Soubory na stáhnutí
  • Aplikace
  • Klasifikace
Válečková lišta St D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.633.91

Vlastnosti

Line
Line D30
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus à 4 500 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 844.0 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 4500 mm
Válečková lišta St D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.633.91

Detaily

Profil válečkové lišty, ocel, pozinkování
Válečky, PP, odstín šedý
Osy, ocel, pozinkování
Nařežte vše podle potřeby, zasuňte na místo, dotáhněte a můžete začít: Díky své robustní konstrukci tvoří válečková lišta St D30 společnosti item základ mnoha praktických řešení. Dodává se připravená k instalaci. Profil válečkové lišty z ocelového plechu lze také snadno nařezat na míru. Široký výběr upevňovacích držáků umožňuje použití dopravníkových linek v celé řadě provozních situací a v jakémkoliv úhlu, který potřebujete.
Válečková lišta St D30 používá válečkové prvky na ocelových osách, které mají hladký chod a zajišťují dlouhou životnost. V závislosti na tom, jak plynulý chod má linka mít, si uživatelé mohou vybrat mezi válečkovou lištou St D30 (s nebo bez nákolků na válečcích) a válečkovou lištou St D30/2 (poloviční rozestup os).
Předměty, které by poškrábaly nebo poškodily standardní válečkové prvky lze obvykle přepravovat přímo pomocí válečkové lišty St D30 s ocelovým povrchem, aniž by je bylo nejprve nutné umístit do kontejneru. Díky ocelovému povrchu jsou válečkové prvky tohoto dopravníku odolné vůči kovovým součástkám a součástkám s ostrými hranami.
Vypočítejte nosnost a šířku podpěry válečkové lišty podle tohoto grafu:
Ocelová válečková lišta přenáší zátěž 5 x 15 kg na vzdálenost 1 500 mm. Toto zatížení (75 kg) je rozloženo na dvě válečkové lišty, každá o rozpětí 1 500 mm. To odpovídá maximální nosnosti q.
Přípustná síla na jeden válečkový prvek válečkové lišty St D30: F < 100 N
Válečková lišta St D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.633.91

Příslušenství / služby

Boční vedení e 65 válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus à 4 500 mm
Č. výrobku
0.0.639.01
Upevňovací držák D30 válečkové lišty St
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.642.47
Upevňovací držák D30 válečkové lišty St s dorazem
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.642.46
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty St
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.06
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty St
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.07
Koncová krytka válečkové lišty St
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.08
Podpěra D30 válečkové lišty St
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.10
Boční vedení e 32 válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus à 4 500 mm
Č. výrobku
0.0.648.70
Brzda válečkové lišty St D30
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.647.76
Upevňovací držák D30 válečkové lišty St s dorazem H43
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.652.46
Spojovací prvek válečkové lišty St pro upevnění na tupo
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.654.75
Válečková lišta St D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.633.91

Nástroje

Montážní kleště pro válečkovou lištu St
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.654.73

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)

Použití

Regál pro mezisklad s válečkovými lištami – kat. č. EX-01035

Ideální řešení pro rychlý přesun materiálu mezi pracovišti.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů

Použití

Regál D30 pro mezisklad – kat. č. EX-01050

Lehké profily válcového tvaru zajišťují stabilitu a nízkou hmotnost rámu.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Regál pro zásobování materiálem na kolečkách – kat. č. EX-01051

Tento regál pro zásobování materiálem od společnosti item obsahuje tři nakloněné roviny pro přísun materiálu, které jsou zakládány podle principu FIFO (první dovnitř, první ven).

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Pracovní stůl D30 s válečkovou lištou – kat. č. EX-01052

Tento stabilní pracovní stůl s válečkovou lištou je ideálním výchozím bodem pro vytvoření vzájemně propojených pracovišť v prostředí štíhlé výroby.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Velký transportní vozík – kat. č. EX-01055

Tento regál navržený podle principu FIFO (první dovnitř, první ven) je ideální pro uložení beden s těžkým materiálem.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Vychystávací vozík typu FIFO pro začlenění do pracovního stolu – kat. č. EX-01079

Tento vychystávací vozík navržený v souladu s principem FIFO slouží jako integrovaný regál pro přesun dílů. Vozík byl navržen tak, aby jej bylo možné přizpůsobit jednotlivým pracovním stolům.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Propojení pracovních stolů – kat. č. EX-01080

Toto uspořádání pracovních stolů je jedním z příkladů propojení tří pracovišť pomocí integrovaného stojanu pro odebírání materiálu. Výrobní díly se rychle pohybují po válečkových lištách mezi pracovními stoly přesně na to místo, kde jsou potřebné.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Ergonomický regál D30 – kat. č. EX-01094

Tento pohyblivý stojan má dva nakloněné demontovatelné povrchy, které fungují jako podávací roviny a jsou umístěny v optimální dosažitelné výšce. Spodní část se používá jako zpětná linka.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Válečková lišta St D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.633.91

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920