Rám stolu E 1500
0.0.633.77

Rám stolu E 1500

0.0.633.77

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63377
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Pevná podpora pro řešení šetrná k zádům – společnost item se stává prvním a jediným výrobcem průmyslových pracovních stolů, který obdržel pečeť schválení AGR. To znamená, že náš systém pracovních stolů je certifikován podle přísných ergonomických požadavků stanovených výborem odborníků z asociace AGR (Aktion Gesunder Rücken) podporující řešení pro zdravá záda. To je dobrá zpráva pro vás a pro udržitelné preventivní přístupy k ochraně nejcennějšího zdroje každé společnosti – jejích zaměstnanců.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Rám stolu E 1500
0.0.633.77

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 45.8 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Rám stolu E 1500
0.0.633.77

Detaily

Pracovní stůl E značky item – ideální pro provozní pracoviště ve výroby, údržbě a zákaznickém servisu. Elektrické nastavení výšky nabízí uživatelům větší flexibilitu při hledání pracovního postoje, který jim vyhovuje nejlépe. Funkce paměti usnadňuje ovládání systému nastavení výšky a provedení stolu zajišťuje velký prostor pro nohy.
Pracovní stůl E je k dispozici v různých standardních a zakázkových velikostech. Pracovní plocha může být vyrobena ze čtyř materiálů – potažená plastem, vysokotlakým laminátem (HPL), HPL/elektrostaticky disipativním materiálem nebo bukovou překližkou.
Pracovní stůl E můžete kombinovat s řadou užitečného příslušenství z naší široké nabídky doplňků. Patří sem řešení pro napájení a přenos dat, osvětlení pracovního stolu, otočná ramena, různorodé příslušenství ESD a montážní systémy pro počítače a nářadí.
Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.
Rám stolu E 1500
0.0.633.77

Příslušenství / služby

Stolní nástavba E 1500
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.02
Převis stolu E 1500
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.07
Kabelový kanál E 1 500
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.637.18
Složený posuvný převis 1 500
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.652.37
Stolní nástavba F 2 F otevřená, poloviční výška
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.55
Stolní nástavba E otevřená, poloviční výška
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.64
Stolní nástavba K56 otevřená, poloviční výška
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.72
Kabelový kanál E 1 500-160 x 160
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.678.32

Soubory na stáhnutí

Návod k použití(1 MB)
ES – Prohlášení o shodě(1 MB)
Prohlášení o zabudování(279 KB)
Rám stolu E 1500
0.0.633.77

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76109090