Stolní deska 40-1 500 x 750, buková překližka, UV lak
0.0.633.34

Stolní deska 40-1 500 x 750, buková překližka, UV lak

0.0.633.34

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63334
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Stolní deska 40-1 500 x 750, buková překližka, UV lak
0.0.633.34

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
Buková překližka
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 34.2 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 1500 mm
Stolní deska 40-1 500 x 750, buková překližka, UV lak
0.0.633.34

Detaily

- buková překližka, tloušťka 40 mm
- lepidlo odolné proti vlhkosti
- podélná vlákna, zkosené hrany
- celoplošný UV lak
Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.
Stolní deska 40-1 500 x 750, buková překližka, UV lak
0.0.633.34

Příslušenství / služby

Stolní podložka proti ESD DK10
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.633.96
Sada pro upevnění stolní desky 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.617.63
Sada pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.646.91
Spojka D30 pro panely
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.630.74
Boční držák pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.658.33
Držák pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.11
Podpěra stolní desky 8 520 x 100
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.703.60
Sada podpěr stolní desky 8 520 x 100
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.676.17
Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.686.19
Stolní deska 40-1 500 x 750, buková překližka, UV lak
0.0.633.34

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
44101130