Stolní deska 30-1 800 x 600, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.29

Stolní deska 30-1 800 x 600, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035

0.0.633.29

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63329
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
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
Stolní deska 30-1 800 x 600, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.29

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
Plastem potažená HPL
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7035
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 20.8 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 1800 mm
Stolní deska 30-1 800 x 600, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.29

Detaily

Vzhledem k výrobním faktorům jsou možné typické odchylky v tloušťce panelů až -3 mm.
- vysokotlaký laminát (HPL), tloušťka 30 mm
- vysoká odolnost proti nárazu
- barva podobná odstínu RAL 7035
- všechny hrany kryté hranovou lištou (ABS)
- objemově vodivé ESD
- objemový odpor 1 x 104 – 1 x 109 Ω

Poznámka: Elektrostaticky disipativní strana je příslušně označená a slouží jako pracovní plocha.
Vzhledem k výrobním faktorům jsou možné typické odchylky v tloušťce panelů až -3 mm.
Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.
Stolní deska 30-1 800 x 600, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.29

Příslušenství / služby

Stolní podložka proti ESD DK10
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.633.96
Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
Dodací jednotka
maximální velikost 2 770 x 2 040 mm
Č. výrobku
0.0.681.80
Sada pro upevnění stolní desky 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.617.63
Sada pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.646.91
Spojka D30 pro panely
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.630.74
Boční držák pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.658.33
Držák pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.11
Podpěra stolní desky 8 520 x 100
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.703.60
Sada podpěr stolní desky 8 520 x 100
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.676.17
Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.686.19

Soubory na stáhnutí

Datasheet(303 KB)
Stolní deska 30-1 800 x 600, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.29

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
44101130