Stolní deska 30-1 200 x 600, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.18

Stolní deska 30-1 200 x 600, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035

0.0.633.18

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/63318
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Aplikace
  • Klasifikace
Stolní deska 30-1 200 x 600, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.18

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
Plastem potažená HPL
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7035
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 13.8 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 1200 mm
Stolní deska 30-1 200 x 600, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.18

Detaily

Vzhledem k výrobním faktorům jsou možné typické odchylky v tloušťce panelů až -3 mm.
- vysokotlaký laminát (HPL), tloušťka 30 mm
- vysoká odolnost proti nárazu
- barva podobná odstínu RAL 7035
- všechny hrany kryté hranovou lištou (ABS)
Vzhledem k výrobním faktorům jsou možné typické odchylky v tloušťce panelů až -3 mm.
Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.
Stolní deska 30-1 200 x 600, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.18

Příslušenství / služby

Stolní podložka proti ESD DK10
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.633.96
Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035
Dodací jednotka
maximální velikost 2 770 x 2 040 mm
Č. výrobku
0.0.681.79
Sada pro upevnění stolní desky 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.617.63
Sada pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.646.91
Spojka D30 pro panely
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.630.74
Boční držák pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.658.33
Držák pro upevnění stolní desky D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.647.11
Podpěra stolní desky 8 520 x 100
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.703.60
Sada podpěr stolní desky 8 520 x 100
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.676.17
Sada podpěr stolní desky 8 420-45°
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.686.19

Soubory na stáhnutí

Datasheet(303 KB)

Použití

Pojízdný sklopný pracovní stůl

Tento mimořádně mobilní pracovní stůl lze složit do kompaktních rozměrů a pomocí kol jej snadno přemisťovat „na zadní straně“.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Stolní deska 30-1 200 x 600, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.18

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
44101130