Univerzální držák D30
0.0.629.96

Univerzální držák D30

0.0.629.96

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/62996
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Nástroje
  • Klasifikace
Univerzální držák D30
0.0.629.96

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Al, eloxování
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 71.5 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Univerzální držák D30
0.0.629.96

Detaily

Univerzální držák D30 polovina M6 K, litý Al, odstín přírodní
Univerzální držák D30 polovina M6 G, litý Al, odstín přírodní
Čtvercová matice DIN 557–M6–5, ocel, pozinkování
2 šestihranné matice, DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x22, ocel, pozinkování
Všestranný pomocník pro upevnění všech typů profilů: Odolný hliníkový univerzální držák D30 lze použít pro spolehlivé spojení panelových prvků a nejrůznějších komponent. Příslušenství lze přišroubovat na pěti stranách.
Každá z polovin univerzálního držáku D30 má odlišnou výšku, která zaručuje dokonalé upevnění. Výšku lze upravit v závislosti na orientaci spojovacího prvku, což je užitečné například při kompenzaci výškového rozdílu spojky D30.
Univerzální držák D30 se upevňuje na profilovou trubku D30 nebo na profil 6 D30. K montáži na trubku D30 je zapotřebí trubkový adaptér D30.
Pro zakrytí šroubů univerzálního držáku D30 lze použít krytky D30 F. Na každém držáku lze použít až čtyři.
1. Upevnění panelu na svislý profil
2. Upevnění panelu po délce profilu, výška nad profilem 0 a 5 mm
3. Upevnění panelu po délce profilu, výška nad profilem 20 mm
Univerzální držák D30
0.0.629.96

Příslušenství / služby

Krytka D30 F, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.629.80
Univerzální držák D30
0.0.629.96

Nástroje

Šroubovák s příčnou rukojetí SW5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.29
Univerzální držák D30
0.0.629.96

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
83024900