Skříň spojky 8 D30 80x80
0.0.628.95

Skříň spojky 8 D30 80x80

0.0.628.95

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/62895
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Skříň spojky 8 D30 80x80
0.0.628.95

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 460 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Skříň spojky 8 D30 80x80
0.0.628.95

Detaily

skříň spojky 8 D30, černý odstín
2 šrouby se šestihran. hl. DIN 933-M8x22, ocel, černý odstín
deska spojky D30/D55 univerzální 80x80, Al, černý odstín

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(1 MB)
Skříň spojky 8 D30 80x80
0.0.628.95

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 8.0
23039105
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
customs tariff number
84836080