Váleček D30, signální žlutý odstín podobný RAL 1003
0.0.627.07

Váleček D30, signální žlutý odstín podobný RAL 1003

0.0.627.07

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/62707
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
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
Váleček D30, signální žlutý odstín podobný RAL 1003
0.0.627.07

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
PA-GF
Vlastnost
signální žlutý odstín podobný RAL 1003
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 18.1 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Max. síla
Fmax. = 100 N
Váleček D30, signální žlutý odstín podobný RAL 1003
0.0.627.07

Detaily

Váleček D30, PA
Pouzdro, PA-GF, černý odstín
Osa, ocel, nerez
Vlastní úprava válečkové lišty 8 40 x 40 nemůže být jednodušší: Stačí zasunout vložky do lišty a sestavit si ideální válečkovou lištu. Konce jsou zakryté krytkami.
Díky široké nabídce vložek, které jsou pro válečkové lišty 8 40 x 40 k dispozici, jde o skutečně univerzální řešení:
a: Jednotka kuličková ESD
b: Jednotka válečková D30 / Jednotka s válečkem s nákolkem D30, volitelně bezpečné z hlediska ESD
c: Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
d: Válečkové jednotky 4xD11, volitelně bezpečné z hlediska ESD
e: Jednotka kartáčová ESD
f: Náběhový klín kluzné lišty ESD
g: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – vyvýšená instalace
h: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – nízká instalace
Váleček D30, signální žlutý odstín podobný RAL 1003
0.0.627.07

Příslušenství / služby

Válečková lišta 8 40 x 40, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.626.91
Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.619.34

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Váleček D30, signální žlutý odstín podobný RAL 1003
0.0.627.07

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39174000