Adap. deska pro kola/nožky 10 100x50 M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.625.15

Adap. deska pro kola/nožky 10 100x50 M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.625.15

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/62515
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Klasifikace
Adap. deska pro kola/nožky 10 100x50 M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.625.15

Vlastnosti

Line
Line 10
Materiál
zinkový odlitek
Vlastnost
bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 425 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Závit
M12
Adap. deska pro kola/nožky 10 100x50 M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.625.15

Detaily

Adaptační desky pro kola/nožky jsou zinkové odlitky, ze všech stran mají práškový nástřik a lze je přišroubovat čelně do dutin profilu nebo ze strany k drážce profilu.
Závity různých průměrů umožňují připevnit stavěcí nožky, kola a další prvky.
Adap. deska pro kola/nožky 10 100x50 M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.625.15

Příslušenství / služby

Zvedací kolečko D62
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.674.53
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M10x30, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
8.0.007.95
Drážková matice 10 St M10, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.625.02
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M10x20, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.655.57
Profilové obrábění, čelní závit, M10x25
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.632.43
Adap. deska pro kola/nožky 10 100x50 M12, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.625.15

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
79070000