Drážková matice 10 St M10, těžká, pozinkování
0.0.624.95

Drážková matice 10 St M10, těžká, pozinkování

0.0.624.95

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/62495
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Drážková matice 10 St M10, těžká, pozinkování
0.0.624.95

Vlastnosti

Line
Line 10
Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 30.5 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Závit
M10
Max. síla
Fmax. = 7000 N
Moment
M = 65 Nm
Drážková matice 10 St M10, těžká, pozinkování
0.0.624.95

Detaily

Zátěžové ocelové matice pro T-drážku 10 lze použít pro velmi náročné upevňovací aplikace.
Protože je jejich průřez přizpůsoben tvaru drážky, jsou tahové síly účinně vedeny do hliníkového profilu.
Mají také více nosných závitů než válcové matice pro T-drážku a umožňují tak větší utahovací momenty šroubů.
Těžké drážkové matice St se do drážky nasunují z čela profilu a zde se předběžně zajistí pružnou pojistnou kuličkou.
Drážková matice 10 St M10, těžká, pozinkování
0.0.624.95

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
customs tariff number
73181900