Zámek 5 s madlem, cylindrická vložka, levý
0.0.619.45

Zámek 5 s madlem, cylindrická vložka, levý

0.0.619.45

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/61945
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Zámek 5 s madlem, cylindrická vložka, levý
0.0.619.45

Vlastnosti

Line
Line 5
Vlastnost
levý
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 108 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Zámek 5 s madlem, cylindrická vložka, levý
0.0.619.45

Detaily

cylindrická vložka univerzální
klíč, závora, protikus závory
pokyny k montáži a použití
Opracování plošné výplně pro použití zámku s rozetou/madlem.
Osvědčené uzamykací systémy pro Line 5, 6 a 8 jsou nyní k dispozici v nové podobě. Ve variantě s rozetou je panelový prvek vybaven ochranou proti pootočení uzamykacího systému a samotný uzamykací systém je zakrytý pro přitažlivý vzhled. Ve variantě s integrovaným madlem slouží rozeta také jako ergonomické madlo. Na dveřích není potřeba další madlo/rukojeť.
Uzamykací systémy s rozetami/madly se montují přímo do bezrámového prvku panelu (tloušťka 1–8 mm) a uzamykají dveře v drážce profilu, která drží západku. Doporučuje se použít přídavný doraz dveří nebo zarážku.
Všechny varianty zámků s rozetou/madlem jsou k dispozici jak pro levé, tak pro pravé použití (u pravé varianty se uzávěra otáčí ve směru hodinových ručiček do drážky na pravé straně dveří; u levé varianty je situace opačná). Kromě zámků s cylindrickou vložkou se shodnými klíči jsou k dispozici také varianty se zámky s dvojzubovou vložkou.
Zámek 5 s madlem, cylindrická vložka, levý
0.0.619.45

Nástroje

Šroubovák s kuličkou SW2,5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.678.74
Šroubovák s příčnou rukojetí SW2,5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.678.75

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(386 KB)
Zámek 5 s madlem, cylindrická vložka, levý
0.0.619.45

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
83014090