Těsnění dveří 8 40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.617.32

Těsnění dveří 8 40, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.617.32

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/61732
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
přířez max. 3 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Nástroje
  • Klasifikace
Těsnění dveří 8 40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.617.32

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PP/TPE
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 142 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Těsnění dveří 8 40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.617.32

Detaily

Těsnění dveří se používají v konstrukcích z profilů konstrukční řady 8, jsou určena pro dveře z profilů 8 (modulární průřez 40 mm) s mezerou po obvodu (doporučeno:  s > 4 až 8 mm).
Těsnění dveří 8 40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.617.32

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Těsnění dveří 8 40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.617.32

Nástroje

Víceúčelové nůžky
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.63
Kleště 90°
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.662.33
Těsnění dveří 8 40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.617.32

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 8.0
23270290
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
39169090