Profil 6 D30 4NO, přírodní odstín
0.0.616.48

Profil 6 D30 4NO, přírodní odstín

0.0.616.48

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/61648
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Výpočet průhybu
  • Aplikace
  • Klasifikace
Profil 6 D30 4NO, přírodní odstín
0.0.616.48

Vlastnosti

Line
Line 6
Line D30
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.80 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 6000 mm
Plocha průřezu
A = 2.98 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 1.89 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 1.89 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 2.11 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 1.26 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 1.26 cm3
Profil 6 D30 4NO, přírodní odstín
0.0.616.48

Detaily

Všestranný pomocník mezi kulatými profily: Profil 6 D30 kombinuje přednosti profilové trubky a klasického profilu MB. Je vybaven čtyřmi drážkami řady 6, které lze použít pro připojení příslušenství pomocí drážkových matic. Středový otvor lze využít pro připojení na čelních stranách. Spojovací prvek D30 se připevňuje k profilu mezi drážkami a lze ho připevnit také na čelní stranu.
Profil 6 D30 lze objednat až se čtyřmi uzavřenými drážkami, dle požadavků na jeho použití. Díky tomu se konstrukce snadno čistí a uzavřenou drážku lze podle potřeby kdykoliv otevřít.
Profil 6 D30 je možno bez problémů kombinovat s trubkami D30 a profilovými trubkami D30.
Poznámka: Pro připojení příslušenství určeného do drážky řady 8 použijte profilovou trubku 8 D30 (0.0.663.94).
Krytky na konce profilů a trubek jsou k dispozici ve dvou variantách – šedé a černé, v elektrostaticky disipativní verzi. To usnadňuje identifikaci určeného použití krytky.
Všechny zakryté drážky profilu lze v případě potřeby otevřít. Otevřenou část drážky lze použít obvyklým způsobem k upevnění příslušenství nebo panelových prvků.
Přípustná zatížení pro konstrukce profilů
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).
Profil 6 D30 4NO, přírodní odstín
0.0.616.48

Příslušenství / služby

Spojka čelní D30-90° R25, vnitřní se spojem M6-12
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.692.13
Spojka D30-45°, vnitřní se spojem M6–12
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.692.12
Krytka 6 D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.634.45
Krytka 6 D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.637.03
Koncová krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.643.96
Koncová krytka trubky D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.644.65
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Použití

Plošina pro údržbu a 45° schodiště splňující požadavky norem – kat. č. EX-01102

Tato plošina ve spojení se 45° schodištěm je příkladem přizpůsobené plošiny pro údržbu, která splňuje všechny normy a směrnice.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Most skládající se ze dvou schodišť a plošiny – kat. č. EX-01103

Tento nadchod je klasický most skládající se ze dvou schodišť, každé má sklon 45°. Na povrchu je opatřen protiskluzovou páskou a výstražnými značkami.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Příklad konstrukce ze systému schodiště/plošiny – kat. č. EX-01104

Tato plošina zdůrazňuje všestrannost systému schodiště/plošiny. Mezilehlé plošiny jsou dosažitelné stejně snadno jako úhly 90°. Konstrukce mohou být rozšířeny tak, aby jejich součástí bylo několik přístupných úrovní s řadou schodišť a plošiny různé velikosti.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Lávka – kat. č. EX-01105

Tato lávka obsahuje dvě 60° schodiště. V předepsaných vzdálenostech jsou umístěny protiskluzové pásky v souladu s příslušnými normami. Konstrukce je prostorově úsporná a její montáž je neuvěřitelně snadná.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Údržbová plošina – kat. č. EX-01106

Tato plošina pro údržbu se skládá z dlouhé plošiny a dvou 45° schodišť. Celkově měří 4 150 mm.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Profil 6 D30 4NO, přírodní odstín
0.0.616.48

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100