Všestranný pomocník mezi kulatými profily: Profil 6 D30 kombinuje přednosti profilové trubky a klasického profilu MB. Je vybaven čtyřmi drážkami řady 6, které lze použít pro připojení příslušenství pomocí drážkových matic. Středový otvor lze využít pro připojení na čelních stranách. Spojovací prvek D30 se připevňuje k profilu mezi drážkami a lze ho připevnit také na čelní stranu.
Profil 6 D30 lze objednat až se čtyřmi uzavřenými drážkami, dle požadavků na jeho použití. Díky tomu se konstrukce snadno čistí a uzavřenou drážku lze podle potřeby kdykoliv otevřít.
Profil 6 D30 je možno bez problémů kombinovat s trubkami D30 a profilovými trubkami D30.
Poznámka: Pro připojení příslušenství určeného do drážky řady 8 použijte profilovou trubku 8 D30 (0.0.663.94).