Drážková matice F 6 St M6, pozinkování
0.0.613.21

Drážková matice F 6 St M6, pozinkování

0.0.613.21

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/61321
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Klasifikace
Drážková matice F 6 St M6, pozinkování
0.0.613.21

Vlastnosti

Line
Line 6
Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 6.4 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Závit
M6
Max. síla
Fmax. = 2500 N
Moment
M = 4 Nm
Drážková matice F 6 St M6, pozinkování
0.0.613.21

Detaily

stavěcí šroub DIN 916-M5x5, ocel, PÚ: pozinkování
Matice pro T-drážku F lze do drážky profilu vložit v libovolném místě a zajistit je závrtným šroubem. Tím se definuje poloha závitu a zabrání se nechtěnému posunutí matice pro T-drážku. Integrovaná odpružená kulička v kombinaci s pojistkou proti pootočení drží matici pro T-drážku F na místě, než je definitivně zajištěna.
Matice pro T-drážku F mají sekundární funkci – zajišťují bezpečné částečné narušení elektricky izolační eloxované vrstvy profilů v základně drážky. Utažením šroubu se vytvoří trvalé vodivé spojení mezi maticí pro T-drážku a profilem. Tím se vytvoří propojení profilu ESD bez potřeby dalších prvků.
Drážková matice F 6 St M6, pozinkování
0.0.613.21

Nástroje

Šroubovák s kuličkou SW2,5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.678.74
Šroubovák s příčnou rukojetí SW2,5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.678.75
Drážková matice F 6 St M6, pozinkování
0.0.613.21

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
customs tariff number
73181900